EMU 3

电动转换阀

EMU 3
EMU 3

EMU 3电动换向阀设计用于双线润滑系统。 结合气动高速供油泵使用时特别适用于延伸的双线系统。

特点和优势:

  • 处于中间位置,可在系统暂停阶段使与泵油箱相连的两条主管路泄压
  • 系统部件加压时间更短,使用寿命更长
  • 降低了润滑脂分油(皂油分离)风险
  • 连接螺纹和管线之间的距离较长,可使用直径达30 mm(11/4 in)的管道

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo