控制阀

161-110-031
161-110-031

不同类型的控制阀用于集中润滑系统中,以实现各种功能并进行控制和保护。 以下标准可用来选择合适的类型:

  • 它们如何工作
  • 液体(润滑剂、空气)
  • 流速
  • 压力

控制阀可以作为独立的装置集成到系统中,或者作为阀组合集成到泵单元或油箱单元中。

控制阀可根据其在集中润滑系统中的功能分为以下几类:
  • 方向控制阀
    润滑脂泵中的球阀、斜形座阀或润滑脂泵中的活塞口控制装置

  • 止回阀

  • 卸压阀
    套筒、活塞和球阀

  • 压力控制阀
    球阀、带弹性密封件的斜形座阀、带弹性密封圈的活塞阀

  • 限压阀过压阀
    球阀、活塞阀和斜形座阀

  • 截止阀
    球阀

技术特点:

  • 润滑剂: 润滑油和稠度等级最高为 NLGI 2 的润滑脂
  • 环境温度: -25 至 +80 °C
  • 压力:
    单线润滑系统最高 45 bar
    递进式润滑系统为 300 至 500 bar

特点:

  • 可选择不同驱动:
    电动
    液压驱动
    气动

相关文件

SKF logo