MP 2

气动转换阀

MP 2转换阀
MP 2转换阀

MP2气动换向阀设计用于双线润滑系统,作用类似于二位四通阀。 该转换阀交替排出由泵向一条主管路注入的润滑剂,另一条主管路与回油管接头相连。

特点和优势:

  • 四种工作电压 – 24和110 V DC,110和220 V AC
  • 可用作润滑脂系统的二位三通阀
  • 最大运行压力:400 bar (5 800 psi)
  • 可在以下温度范围内有效运行:
    –20 至 +70 °C (–4 °F 至 +158 °F)

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo