油气润滑单元

SKF 油气润滑系统工作原理
SKF 油气润滑系统工作原理

主要应用领域是对润滑要求严格的机械工程应用场合: 确保效率高、磨损低、使用寿命长,尤其是与刀具主轴相关的场合。


工作原理: 窄型管道中的气流将油滴分开,形成条痕,然后被输送到润滑点上。 喷嘴持续为轴承供应精细油滴形式的润滑油。 输送气流在离开轴承时基本上是无油状态。


油气润滑系统部件

  • 油气计量单元带有内置的柱塞分配器(注油器)--------如型号OLA72

或者

  • 带用于压力释放和限制的齿轮泵和阀门组的紧凑式单元,配备有油压开关、浮控开关和控制单元——例如型号 OLA02

以及

  • 空气的压力控制阀
  • 空气压力计
  • 最小空气压力开关
  • 条痕传感器 GS4011 或 GS6011

部件可作为完整单元(型号 OLA) 供应或单独供应。 如果润滑系统不是作为完整单元安装在机器上(例如由于空间的原因),那么购买单个部件就是可行的做法。

SKF logo