OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
油气单元,带紧凑式齿轮泵单元和混合阀

齿轮泵单元 (MFL):
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: 20 至 1000 mm²/s
  • 油箱容量: 3 l
  • 配送速度: 0.2 l;0.24 l/min
  • 运行压力: 30 +1/–2 bar
  • 工作温度: +10 至 40 °C


压力开关
  • 接触类型: 常开模式
  • 开关压力: 20 bar


浮控开关
  • 功能: 润滑剂达到临界液位时打开


控制单元
  • 型号: IG54-20-S4-I
  • 间隔时间: 1 至 99 分钟,出厂设置为 10 分钟
  • 接触时间: 最大 60 s


压缩空气开关 DS2,可调节开关压力
  • 设置为 1 至 10 bar,3 bar
  • 开关频率: 200/min


特点:

  • CE 认证标志

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo