循环油润滑系统

SKF CircOil

SKF CircOil Flowline循环油润滑系统
SKF CircOil Flowline循环油润滑系统
SKF CircOil Streamline循环油润滑系统
SKF CircOil Streamline循环油润滑系统
系统描述:

和完全损失润滑系统相比,当油经过所需润滑点后,它会通过返回线流向储油器便于二次利用。 除了润滑,循环油润滑系统还有一系列其他功能。 它可以使润滑点稳定在合适的温度下,去除并过滤摩擦点的磨损颗粒,防止腐蚀损坏,去除冷凝水。

循环油润滑系统分类如下:
  • 泵送润滑剂由液压阻隔器分开(孔口管、可调节计量阀分配器、油门)
  • 输出的流量通过限流器或递进式分配器进行分摊,
  • 多环泵体积摊派,例如,每个润滑点有一个多环齿轮泵或者多环活塞泵。
可以通过目测或者电子方式来控制实际流量 配有独立预警水平的监测系统,以加强预测性维护。

SKF CircOil系统为流速为0.1至3000升/分的应用场合提供多种定制和“即用”解决方案。 例如: SKF Streamline 泵单元油箱容量为 40000 升,而像 SKF Flowline 泵单元这样的创新型油箱可以大幅度减少油耗。

优势:
  • 高效冷却、润滑
  • 水气分离
  • 综合状态监测
  • 可监测润滑剂按需求分配情况

应用:

SKF CircOil系统主要为提供循环油润滑而设计,可为各种规格设备上承受重压的轴承提供润滑和冷却,主要应用于纸浆造纸行业和重工业。

润滑系统组件

相关文件

SKF logo