双线润滑系统

采用润滑油、半流动性油脂和最高可达 NLGI 2 级的润滑脂

双线润滑系统部件
双线润滑系统部件

斯凯孚 和 Lincoln 双线润滑系统可用于具有多个分散润滑点且各个润滑点的润滑剂需求量各不相同的大型设备。 该系统配有两条主管路,从而利用一个压力高达400 bar(5 800 psi)的高压泵通过换向阀交替供应润滑剂。 沿主管路布置的分支管线与双线分配阀相连,向润滑点提供大量润滑剂。 在大型双线润滑系统中,线尾压力开关的作用是监控系统。

了解 SKF 双线润滑系统是如何工作的

适用于润滑脂的双线润滑系统概述

SKF logo