润滑系统

在正确的时间注入正确的润滑剂量

工业应用的SKF润滑系统可在正确时间间隔提供适量润滑剂,最大程度减少摩擦和磨损并且提高轴承和机械的使用寿命。

SKF润滑系统为单一机器或成套设备而设计,可对所需的全部润滑点提供适量、精确的补油,全方位优化润滑过程:
  • 大幅度节省维修和备件成本
  • 提高设备可靠性
  • 准时并定量加入润滑剂,使润滑剂成本节省高达50%
  • 减少了停机和生产损失
  • 减轻对环境的影响
  • 工人安全性更高

SKF提供品种齐全的油润滑和润滑脂润滑产品。

润滑系统

相关文件

SKF logo