食品和饮料行业自动润滑系统

持续润滑对于轴承、齿轮和链条的使用寿命至关重要

与所有机械系统一样,食品和饮料工厂中的运动部件均需要进行适当润滑,以确保其处于最佳工作状态。
污染、潮湿、高温和高湿度都会对轴承、链条和齿轮的使用寿命构成威胁。 如不能对每台机器的每个润滑点进行适当润滑,则会对工程进度、维护成本和机械性能产生负面影响。
润滑不良产生的轴承过早失效大约占36%,但正确的润滑解决方案实际上能创造新的机会,延长正常运行时间,提高生产力。

满足您需求的正确润滑解决方案

轴承运行时,自动润滑系统会在最佳时机提供准确量的润滑脂。 经常润滑可以保持润滑油膜的适当状态以减少磨损,同时清除销和轴套中的污染物。

通过以下方式提高生产效率和盈利能力:

  • 减少非计划性停机和生产中断
  • 降低劳动力成本
  • 延长维修和维护间隔
  • 减少零件更换和备品备件库存

通过以下方式减少环境影响:

  • 避免过度润滑
  • 降低能耗
  • 减少润滑剂消耗
  • 减少废弃物

通过以下方式提高人员的健康和安全性:

  • 消除对难以进入的点或要求严苛区域内润滑点的手动润滑
  • 减少事故

真正实现您的应用的润滑潜力

整条输送链中都会发生摩擦和磨损。 高效润滑对于转动机械部件来说至关重要,链条和传送带需要特殊处理。 无论最终产品是什么,SKF润滑解决方案都可以为您机械设备的所有运动部件提供支持。 SKF针对餐饮业提供全套高性能递进式、单线、双线和链条润滑系统,这些系统可以根据客户的特定要求进行定制。 

关于以下行业的SKF和Lincoln解决方案,请查阅宣传册: 

  • 啤酒和装瓶厂
  • 乳制品行业
  • 面包房和糖果糕点厂
  • 鱼、肉、水果和蔬菜加工
以及其他。

发现自动润滑系统可以如何帮助您改善工厂维护状况

SKF logo