适用于石油天然气行业的润滑解决方案

提高性能和可靠性

得益于 SKF 和 Lincoln 自动润滑系统,全球的石油和天然气勘探、钻井和生产流程运行得更可靠和有效。 无论在陆地还是水中,在沙漠或是北极圈,SKF 都可为关键部件提供正确的润滑解决方案。

完整的润滑解决方案产品组合以改进系统的可靠性

振动、高机械载荷、污染和水份都是威胁轴承和齿轮使用寿命的因素。 与其他任何机械系统一样,泵、压缩机、风机、鼓风机、发电机、起重机、推进器、振荡器和阀中的移动部件都需要适当的润滑来优化功能。

SKF 和 Lincoln 自动润滑系统能在设备运行时,于适当的时间在适当的位置提供所需确切数量的适当润滑剂,而且不会导致生产停机。

我们的工程师和技术人员拥有充分的摩擦学知识并且熟知行业需求,因而研发出了适用于石油和天然气应用的润滑系统。 系统部件专为行业定制,有助于确保现代开采和加工操作运行得当。

SKF 还可以帮助您优化润滑设置和间隔,并且协助您开发定制的润滑程序。

自动润滑系统的益处

维护益处

  • 降低劳动力成本
  • 延长维修间隔
  • 消除过度润滑和润滑不足

运行优势

  • 提高可靠性
  • 减少非计划停机
  • 提高盈利能力

安全益处

  • 通过消除对难以靠近的点的手动润滑来提高工人的安全性
  • 与手动润滑相比,降低滑倒和摔跤的风险
  • 降低事故率

挑战性应用中的解决方案

因为需要开发更具挑战性的地点,能源勘探和生产的需求日益提升。 非常规石油和天然气的生产日趋寻常,复杂的海上油田和海底操作需要深海钻探。 无论是上游、中游或下游操作,SKF 可以根据任务的特点来定制自动润滑系统以为您提供每一阶段的支持。

我们亦可按客户要求提供通过等级认证,且获得了ATEX- 或 ICE- 证书的产品,其适用于任何应用,满足不同需求。

SKF logo