适用于农业设备的自动润滑系统

润滑不良会导致销和轴套故障

除了保持润滑油膜的适当状态以减少磨损外,经常润滑可以作为清除轴套和轴承中污物的一种方法。 如果这些部件中进入岩尘、污垢、沙子和水份时,将会形成一种“磨料”,从而大幅缩短轴承寿命。 

如需进行适当的手动润滑,通常每台机器和每个维护周期需要大约 30 分钟。 如不能对每台机器的每个润滑点进行适当润滑,则会对工程进度、维护成本和运行性能产生负面影响。

采用 SKF 和 Lincoln 润滑系统提高农业设备生产力

自动润滑可减少意外停机,使得设备可以满足您随时的需要。 除了有助于提升可靠性和可用性,润滑系统还可以通过避免润滑过度来帮助延长使用寿命,降低运营和润滑成本,并最小化环境影响。 同时,还通过减少手动润滑来降低潜在事故的发生,从而让力学专家可以从事其他任务。

SKF 和 Lincoln 递进式或单线自动润滑系统有助于防止轴承损坏和机器意外停机,同时优化人力资源。

自动润滑的益处

  • 延长预防性维护(PM)间隔
  • 降低 PM 人力消耗
  • 降低部件故障
  • 提高机器使用率
  • 延长机器寿命
  • 提高机器的安全性和可靠性
  • 提高设备的转售价值

每种农业应用的解决方案

SKF 和 Lincoln 自动润滑系统有助于节省您的时间。 我们的润滑解决方案专为始终保持您机器的可靠运行而设计。 

SKF 针对农业设备提供全套高性能润滑系统,这些系统可以根据客户的特定要求进行定制。 原始设备制造商(OEMs)及其经销商将 SKF 和 Lincoln 润滑系统作为标准配置来提供。 此外,我们的全球经认证经销商网络可为大部分农业机器量身设计并安装系统。

SKF logo