用于工程机械的自动润滑系统

润滑不良会导致销和轴套故障

每个润滑点、每台机器、每根轴上的润滑故障会对工程进度、维护成本和“准时”性能产生负面影响。 当部件中可能进入岩尘、污垢、沙子和水份时,会形成一种“磨料”,从而大幅缩短轴承寿命。 这将导致计划外停机并降低生产能力。

自动润滑系统有助于解决这一问题

轴承运行时,自动润滑系统会在最佳时机提供准确量的润滑脂。 经常润滑可以保持润滑油膜的适当状态以减少磨损,同时清除销和轴套中的污染物。

自动润滑的益处

  • 每台机器、每根轴至少 30 分钟润滑一次
  • 延长正常运行时间来提高生产能力
  • 设备润滑合理可以减少更换零件的成本
  • 安装了润滑油系统可提升转售价值
  • 减少潜在的工人伤害
  • 最小化润滑成本
  • 通过控制润滑来减少环境影响

各种应用的丰富经验

SKF针对工程机械提供全套高性能递进式或单线润滑系统,这些系统可以根据客户的特定要求进行定制。 我们还可以通过监测机器部件、子系统性能以及润滑系统来提供支持。 许多原始设备制造商(OEMs)选择SKF 和 Lincoln 润滑系统在设备出厂前进行安装。 无论涉及重型接合、很长的拉拔深度、爆破、磨砂、水份、岩石或污物,SKF 总能为项目提供适合的润滑解决方案。

SKF logo