适用于特定市场的润滑系统

系统性的综合解决方案帮助您实现目标

SKF一直致力于先进的摩擦学研究和开发。摩擦学是处理摩擦、磨损和润滑等问题的学科。 此外,我们的工程师还设计某些产品来解决客户每天会发生的实际问题。 因此,我们了解行业的挑战。 我们知道正确的润滑解决方案离不开将技术集成到轴承、密封件、服务、机电一体化和润滑系统领域中的能力。

对原始设备制造商而言,即使对设计做出细微改进,也可以带来巨大变化。 在规划和设计过程中,SKF 作为工程合作伙伴越早参与其中,您的潜在收益就越大。 SKF 经销商和应用工程师与您的团队合作,可针对使用寿命和可靠性进行优化设计。

了解SKF 能为您提供的服务

与 SKF 合作,您将可以为客户提供更紧凑、更节能、更具成本效益而且便于安装、使用和维护的润滑解决方案。 同样重要的是,我们可以合作开发出符合您需求的设计,从而使其在市场中更具竞争优势。
SKF logo