用于机床业的润滑解决方案

提高效率以及可靠性

SKF 的产品、系统和应用知识使机床的运行速度更快、时间更长且更为环保。 我们的润滑解决方案支持改善整个资产生命周期内的可靠性和效率,同时提高设备运行的环境性能。

润滑解决方案的完整产品组合改进系统的可靠性

我们提供适用于轴承、线性传动和主轴的从手动到自动润滑的一系列解决方案。 还有适用于切割工艺和冷却液泵的微量润滑。 这些解决方案的益处包括提高生产力、降低拥有总成本以及营造更健康、更环境友好的工作场所。

SKF 还可以帮助您优化润滑设置和间隔,协助您开发定制的润滑程序。

自动润滑系统的益处

运行优势

  • 提高可靠性
  • 减少非计划停机
  • 提高盈利能力

有助于维修

  • 降低维修成本
  • 延长维护间隔
  • 消除润滑过度和润滑不足

有益于安全保护

  • 减少在危险区域进行人工润滑的机会,提高工人的安全
  • 与人工润滑相比减少滑倒或摔跤的风险
  • 减少排出气体对健康的影响

环境优势

  • 通过减小摩擦来减少能源消耗
  • 减少二氧化碳排放量和水消耗(MQL)
  • 通过更有效利用润滑剂来减少环境影响

挑战性应用中的解决方案

SKF 几乎能够为每种应用提供润滑解决方案,包括为优化功能和提高效率提供定制解决方案。 我们的润滑解决方案可以保护机床轴承、直线导轨、床身、主轴、工具和工件避免污染和受热,从而有助于防止意外停机并提高机器可用性。

用于部件制造的机床必须符合很高的生产力和效率要求。 无论是为切割、成形或铸造机床提供润滑,SKF 都能提供正确的解决方案来优化您系统的使用寿命和可靠性。 此外,SKF 已经研发出了专用于汽车涂装生产线等挥发性环境中的产品。

SKF logo