适用于船舶行业的自动润滑系统

简化维护任务和减少运营成本

使用 SKF 和 Lincoln 自动润滑系统后,船队维护会变得更高效和安全。 SKF 通过提供适用于各类船只的润滑解决方案,帮助优化您的船舶运营。 实际上,如果使用 SKF 和 Lincoln 润滑系统,很多船载润滑应用都可以被更有效的使用。

完善的润滑解决方案组合以改善系统可靠性

振动、高机械载荷、污染和水份都是威胁轴承和齿轮使用寿命的因素。 与其他任何机械系统一样,发动机中的移动部件、齿轮箱、传动轴、转向器、绞机驱动、甲板吊机或其他辅助设备都需要适当的润滑来确保优化运行。

SKF 和 Lincoln 自动润滑系统能在设备运行时,于适当的时间在适当的位置提供所需确切数量的适当润滑剂,而且不会导致生产停机。

基于自身对摩擦学和行业需求的综合理解,我们的工程师和技术人员研发出了适用于船舶应用的高效润滑系统。 SKF 还可以帮您优化润滑设置和润滑间隔,并且为您开发定制的润滑程序。

自动润滑系统的益处

维护益处

  • 最小化润滑所需人力
  • 延长维修间隔
  • 降低耗材成本
  • 减少磨损和腐蚀

运行优势

  • 有助于确保设备润滑恰当
  • 消除过度润滑和润滑不足
  • 提高可靠性
  • 改善盈利能力

安全益处

  • 避免对难以接近的点或爆炸保护区域进行手动润滑
  • 与手动润滑相比,降低滑倒和摔跤的风险
  • 减少事故

适用于挑战性应用的解决方案

SKF 为传动轴轴承、转向器、绞机驱动、绞绳和电缆提供多种适当润滑产品解决方案。 此外,润滑脂和油喷系统还适用于升降系统和开式齿轮。 润滑剂可选择油脂类产品,适用于齿轮箱轴或艉轴管密封件中的重荷载轴承。 它可以润滑和冷却润滑点,从润滑油环圈上移除污染物。

SKF 同时也为柴油发动机提供高效解决方案,帮助减少气缸的润滑消耗。

我们亦可按客户要求提供通过等级认证,且获得了ATEX- 或 ICE- 证书的产品,其适用于任何应用,满足不同需求。

SKF logo