适用于冶金行业的自动润滑系统

挑战性应用中的解决方案

整条输送链中都会发生摩擦和磨损。 有效润滑对于每个使用旋转机器部件的独立领域而言至关重要。 无论上游还是下游,SKF 都可以提供根据任务特点而定制的自动润滑系统来为您提供每一阶段的支持。

自动润滑系统的益处

运行优势
  • 减少计划外停机和生产中断
  • 提高可靠性
  • 提高盈利能力
维护益处
  • 降低劳动力成本
  • 延长维修和维护间隔
  • 消除过度润滑和润滑不足
  • 减少零件更换和备件库存
安全益处
  • 通过消除对难以进入的点或要求严苛领域润滑点的手动润滑来提升工人安全性
  • 减少事故率
环境优势
  • 通过避免过度润滑来最小化对环境的影响

以上所有方法都延长了生产运行时间并改善了操作。

完整的润滑解决方案产品组合来改善系统可靠性

SKF 和 Lincoln 自动润滑系统能在设备运行时,于适当的时间在适当的位置提供所需确切数量的适当润滑剂,而且不会导致生产停机。 此外,我们的产品组合还包括范围广泛的润滑链解决方案,无论需要使用润滑油还是润滑脂。

完整的工厂润滑供给系统可以从单一源头为整个系统网络提供润滑剂。 在这些润滑网络中,容器或升压泵提供二级泵站的功能。 SKF 还可以帮助您优化润滑设置和间隔,同时协助您开发定制的润滑程序。

SKF logo