适用于移动路面机械市场的自动润滑系统

润滑持久对底盘和车体部件至关重要

除了保持润滑油膜状态适当以减少磨损,经常润滑还可以作为清洗底盘和车体部件污物的一种方式。 如果岩尘、污物、沙子和水份可以进入这些部件,它们将会形成一种“磨料”,从而大幅缩短轴承寿命。

为了适当地手动润滑,每辆车和每个维护周期通常需要大约 30 分钟。 如果无法对每台机器上每个润滑点进行适当的润滑,可能对工程进度、维护成本和“运行”性能产生负面影响。

自动润滑系统有助于改善这一点

当轴承保持运动时 - 自动润滑系统会在最佳时机供应正确量的润滑脂。 自动润滑可以减少停机时间,从而使您的设备能够满足您随时的需要。

SKF 和 Lincoln 自动润滑系统有助于防止轴承损坏和意外的机器停机,同时优化人力资源。

自动润滑的益处

  • 延长预防性维护(PM)间隔
  • 降低 PM 人力消耗 
  • 减少部件故障 
  • 减少道路故障 
  • 提升卡车利用率 
  • 延长卡车使用寿命 
  • 减少轮胎磨损 
  • 提高车队的安全性和可靠性 
  • 提高设备的转售价值

在各种应用中的经验

SKF logo