铁路行业润滑解决方案

成功管理摩擦

全球数千辆列车能够凭借SKF和Lincoln自动润滑系统更稳定、高效地运行。 自动润滑系统通过直接向车轮铁轨结合面提供精确量的润滑剂,减少磨损性、能耗和噪音,带来巨大优势。

轨道润滑和摩擦管理

多年来,轨道磨损始终是铁路运输在弯道或重载区域所面临的难题。 此外,在干燥的气候条件下,弯道处产生的啸叫和噪音问题也十分明显。

集全球资源于一处,提供完整的产品组合

SKF车载润滑系统
Lincoln轨侧润滑系统

SKF EasyRail车载系统 ,用于轮缘润滑和轨道顶修整,通常安装在头车的车轴上。 对于铁路运营商而言,车载润滑系统凭借其多用途设置选项,已成为一种久经验证且非常灵活有效的方法。

轨侧润滑系统 能够有效地将均匀、规定剂量的润滑剂涂在轨道上。 并且将润滑脂或摩擦改良剂固定在相应的位置,从而与车轮在曲线轨道周围接触。 其产品范围包括轨道内侧面、轨道顶和约束轨解决方案。

自动、独立涂抹的高粘性润滑剂和摩擦改良剂,有助于减少噪音和磨损。

自动润滑系统的益处

SKF logo