车载润滑系统

适用于轮缘润滑和轨顶调节的润滑系统

SKF EasyRail 高压润滑系统 - 车载润滑
铁路部门全面采用智能技术减少能源、燃油消耗和车辆材料磨损。 根据美国铁路协会(AAR)的估算,无效润滑造成的列车车轮/轨道接触面的磨损和摩擦每年会给电路运营商带来超过20亿美元的成本。 SKF EasyRail 系统专门用于解决铁路车辆轮/轨接触面的摩擦问题。

SKF EasyRail 系统,适用于轮缘润滑和轨头调节,可 在火车上 安装,安装于头车车轴,从而支持运营商实现:
  • 节省车辆和基础设施维修成本
  • 降低噪音并
  • 减少能源和燃油消耗。
SKF EasyRail系统 维护成本低 ,即使在极端气候条件下,也可实现 可靠运行
  • 应用

    对铁路运营商来说,车载润滑系统久经验证、 非常灵活高效 ,因为它们有 不同的设置选项。 SKF EasyRail系统可配置为单线和双线润滑系统应用。 在大多数应用中,由 TCMS (列车控制和监控系统) 控制和管理系统。 如有需求,SKF也能提供控制单元,包括集成式的弯道传感器。

    主要应用场合包括:

    • 机车
    • 区域和城际列车
    • 高速列车
    • 有轨电车、地铁等

    下载 SKF EasyRail 应用概述

  • 系统概述
  • 优势
SKF logo