SKF EasyRail 无气型润滑系统

适用于有轨电车和地铁的环行管路润滑系统

SKF EasyRail无气型润滑系统 可通过电磁泵输送润滑剂,因此 无需使用压缩空气就可在轮缘上涂抹规定量的润滑剂。

每个泵喷嘴单元均配有一个加热系统,用来确保在恶劣天气条件下输送润滑剂。 根据操作需求,安装时需要提供三种不同设计的喷嘴。 根据客户要求,可提供定制解决方案。 KFG活塞泵可用作润滑剂储油器和再循环装置。
电磁泵可以以较高的频率,将经过预先计量的微量润滑剂泵送到轮缘、背面、甚至轨道顶部。

应用

SKF EasyRail 无气型润滑系统用于 电车轻轨车辆系统 以及 地铁中,在这些应用中不可能有压缩空气供应。

根据所选润滑剂的类型,在给车轮加注润滑剂(通常在弯道处)时,车速应为30-70 km/h。

SKF logo