SKF EasyRail 紧凑型润滑系统

用于铁路车辆的单线润滑系统

SKF EasyRail紧凑型润滑系统 可均匀地分配润滑剂。 泵单元已设定剂量。 输送媒介为压缩空气。 润滑剂通过一个对着油雾喷嘴的流量分配器沿管道系统移动,油雾喷嘴把润滑剂均匀喷洒在轮缘上。

因此只有一条线进行了安装,即同时携带润滑剂和压缩空气的线。 当油量在出油支管也占优势时,空气/润滑剂混合物均匀喷洒到流量分配器的内部。 可选方案:可使用阀门代替流量分配器,对左手轮和右手轮进行单独润滑。

应用

SKF EasyRail 紧凑型润滑系统可普遍应用于所有类型的车辆,包括城市交通车辆、区域列车、城际列车和机车。 简便的安装还实现了现有轨道车辆的快速改装。 对于可耐受一定程度的油雾模式变化和较长润滑周期的应用场合,SKF EasyRail是最简单的解决方案。
SKF logo