SKF EasyRail高压润滑系统

用于铁路车辆的双线润滑系统

SKF EasyRail高压双线润滑系统 通过 不同的线路输送压缩空气和润滑剂。 在喷嘴内部直接对润滑剂进行计量。

系统压力最高可达100 bar。 润滑剂在油雾喷嘴内计量(通常为0.03 或 0.05cm³/喷),然后以最高10 bar的压力精确涂抹在轮缘上。 系统高压允许泵单元和喷嘴间的管路可长达10米。
通过使用合适的润滑剂,该系统能够在极端速度和/或极端环境条件(例如-40 °C低温-40 °C)下节省润滑剂。

SKF EasyRail 高压润滑 系统可定制为双向操作的集中润滑装置。 因此,对于机车导轴车轮的润滑,SKF EasyRail 高压润滑系统是最佳的解决方案。

应用

SKF EasyRail高压润滑 系统主要用于 大型机车子弹头高速列车示例布局),以及其它出于维护原因而要求油箱大于7升的应用场合,例如需要适量润滑剂润滑轮缘和背面的有轨电车。 此外,还可以将喷嘴对准轨道顶部来涂抹摩擦改良剂。

SKF logo