SKF EasyRail低压润滑系统

用于铁路车辆的双路润滑系统

SKF EasyRail 低压双路系统将压缩空气和润滑剂分别输送至单独的线路,然后直接在油雾喷嘴内计量润滑剂。

当轨道车辆运行时,带压罐开始连续供应压缩空气。 系统压力最高可达10 bar。 润滑剂在油雾喷嘴内计量(通常为0.03 或 0.05cm³/喷)然后精确涂抹在轮缘上。 此系统运行时不需要使用润滑脂泵并且安装灵活,压力储油器和油雾喷嘴之间的最大管路长度为5 m。 压力储油器可定制4.5升和6升的容量,可以水平或竖直安装。
这种系统的主要优点是启动率较高。 可以每秒注油一次,符合周期频繁但数量微小的润滑经验法则。

应用

SKF EasyRail 低压润滑系统 可普遍应用于 所有类型车辆 ,包括城市交通车辆、区域列车、城际列车和机车。 简便的安装还有利于实现对现有轨道车辆的 快速改装

SKF logo