货运线

稳健可靠的铁路润滑系统

适用于货运线的轨侧润滑涂抹器
适用于货运线的轨侧润滑涂抹器
适用于货运线的轨侧润滑涂抹器
适用于货运线的轨侧润滑涂抹器

货运线 载重 较高,适用于包括很多节车厢的长列车。 货运线对润滑剂的需求量比其他线路要多得多。 因此,一辆列车经过时最好采用多个润滑周期。 轨侧系统通常更大,同时需要将润滑剂快速输送到轨道内侧面。
因此,SKF研发了一系列 稳健可靠的润滑系统,可以存储多达360 kg的润滑剂。 这些系统分为两种类型: 一种用于将润滑脂涂到 轨道内侧面(GF) ,另一种用于将摩擦改良剂涂到 轨道顶部(TOR)。

如欲了解多信息,请访问: lincolnindustrial.com

SKF logo