轨侧润滑系统

适用于轨道内侧面润滑和轨顶调节的润滑系统。

Lincoln轨侧润滑系统
轨侧润滑系统能够有效地,将均匀、规定剂量的润滑剂涂在轨道上,并且将润滑脂或摩擦改良剂固定在相应的位置,从而与车轮在曲线轨道周围接触。 其产品范围包括 轨道内侧面、轨顶约束轨解决方案。

轨侧润滑系统 中,安装在轨道上的车轮传感器能够探测到经过的列车。 经过的车轮沾上涂在轨道上的润滑剂,车轮带着润滑剂经过随后的弯道。

高压微量泵能够有效地,将剂量恰到好处的润滑剂涂满轨道,从而最大程度地避免污染。 无论是否提供 钻销的润滑孔 或夹紧轨道的 涂抹器 ,SKF的技术能够精确计量润滑脂,确保每个润滑端口每次自动获得相等的少量润滑脂。
该系统能够实现远距离泵送,而且能够泵送高粘度润滑脂。 提供双轨系统和定制解决方案以供选择。

SKF logo