主线

采用涂抹器对轨道进行润滑

涂抹杆主线润滑

对于带有混合交通(货运和客运)的主线,其轨道载重比有轨电车和地铁线路更高。 因此,大多数情况下,不允许将润滑孔钻入轨道。 对于此类应用,SKF研发了一系列带有涂抹器的系统,能够通过夹紧轨道而与轨道连接。

SLID - 轨侧润滑
护轨润滑_带钻销通道的轨道
系统类型: 
  • WIPER 系统将润滑脂涂抹在轨道拐角和内侧面
  • SLID 系统将摩擦改良剂涂抹到铁轨顶部或将润滑脂涂抹到轨道拐角。
  • G-RAIL 系统是唯一可通过护轨与钻销的润滑通道配合使用的系统,因为护轨不会承受很高的载荷。

SKF logo