SLID

单线喷射系统

SLID系统
SLID系统

轨道中的车轮传感器对车轮进行计数,并连接到泵站的控制器。 一旦车轮计数达到目标数量,泵开始运行并输送润滑剂至轨道中的黄色喷射计量装置,直到达到一定的压力水平。
每个 SLID 系统 对输送来的润滑剂进行计量,并将少量精确的润滑剂注入 轨道顶部(TOR)轨道拐角

为了在较大的环境温度范围内维持良好的加注模式,SLID 系统集成了加热器。 单轨系统最多可管理4个注油器。

SKF logo