涂抹杆

使用涂抹杆进行轨侧和拐角润滑

涂抹杆主线润滑
涂抹杆主线润滑
涂抹杆主线润滑

轨道中的车轮传感器对车轮进行计数并连接到相应控制器。 一旦车轮计数达到目标数量,控制器将激活泵,直到主计量装置的活塞检测器发回信号。 主计量装置与轨道中的1个、2个或4个 脂润滑杆 (涂抹杆)连接,并给每个涂抹杆供应相同剂量的润滑脂。 集成装置将输送来的涂抹杆处的润滑脂流分配到每个杆中的12个出口。 车轮经过时,轮缘沾上润滑脂并将其带至下一个弯道。

SKF logo