有轨电车和地铁

通过润滑孔进行轨道润滑

轨道润滑_带钻销通道的轨道
适用于有轨电车和地铁的轨侧单线润滑系统

与主线列车相比,有轨电车和地铁的轨道载重较轻,这就是为何首选将 润滑通道 钻入轨道来涂抹润滑剂的原因。 但是,客户需要在与本地交通部门协商后才能批准这一方法。

润滑剂或摩擦改良剂通过高压软管输送到润滑点。 现场确定通道的数量和位置,有助于确保车轮与润滑剂发生实际接触。

满足客户要求的系统方案 包括地上和地下泵站、保护软管接口的钢套箱、超声波列车传感器、车轴计数传感器等。

SKF提供两种技术:

SKF logo