递进式润滑技术

通过润滑孔对有轨电车和地铁的轨道进行润滑

适用于有轨电车和地铁的轨侧递进式润滑系统

轨道中的车轮传感器用于对车轮进行计数,并且与控制器相连。 一旦车轮数达到目标数量,控制器将打开阀门并激活泵,直到计量装置的活塞检测器发回信号。 

计量装置对输送来的润滑剂进行计量,然后将少量精确的润滑剂输送到每个润滑通道。
对于嵌入街道的轨道,计量装置和与润滑孔连接的软管由钢套箱进行保护。

SKF logo