适用于风力发电机的自动润滑系统

风力发电系统需要适当的润滑来优化功能

与任何机械系统一样,风力发电系统需要适当的润滑来优化功能。 振动、高设备载荷、污染和水份都是威胁轴承和齿轮箱使用寿命的因素。 然而,风力发电机的维护不易操作并且价格昂贵。 它们高达 100 多米,而且通常位于遥远和难以到达的位置。

用 SKF 和 Lincoln 润滑系统来提升风场设备的生产率

这是一种自动润滑系统解决方案。 与手动润滑相比,自动润滑系统为机舱中移动部件提供的润滑剂供给更为可靠和精准。 当机器处于运行状态时,自动润滑系统通过向所有摩擦点提供最小有效量的润滑剂来减少轴承内部的摩擦并有助于防止污染。

从而在长期内优化了轴承使用寿命,延长了涡轮机运行时间并降低了人力成本 - 结合以上所有有助于改进风电设备的盈利性。

全世界数以千计的风电机组得益于 SKF 和 Lincoln 自动润滑系统,运行得更可靠和高效。 无论陆上和海上还是位于地球最极端的环境中,从沙漠到冻土地带,风场运营者都从关键移动部件的精准自动润滑中获益。

自动润滑的益处

维护益处

  • 降低劳动力成本
  • 延长维修间隔
  • 消除过度润滑和润滑不足

运行优势

  • 增加涡轮机的可靠性
  • 减少非计划停机
  • 提高风场的盈利能力

安全益处

  • 不需要对危险和难以靠近的点进行手动润滑
  • 通过精准的润滑减少滑倒和摔跤的风险

适用于每种农业应用的解决方案

SKF 为每种涡轮应用提供定制的润滑系统解决方案。 单线和递进式自动润滑系统可用于变桨轴承、变桨开式齿轮、主要轴承、偏航轴承、偏航开式齿轮和发电机。 循环油法系统可用于变速箱。 SKF 还提供润滑小齿轮,适用于驱动齿轮以及清除轴承中用过的润滑脂的吸出元件。
在某些情况中,风电机组技术需要通过某认证主体的审批。 尤其对于海上风电场而言,需要对风电机组技术进行特定要求的测试和认证。 SKF 润滑系统是第一个荣获此项认证的系统。

SKF logo