SKF链条润滑剂

用于链条的集中润滑系统

SKF ChainLube
SKF ChainLube
输送链条需要持续润滑以减轻高摩擦,高摩擦会导致链条磨损、高能源消耗和计划外的生产停工。 大多数工厂都采用手动润滑 - 此项任务需要在生产停工的情况下保持链条继续运行。
停机成本高,还可能会因为油泄漏产生环境问题,而且操作者需要冒着受伤的风险在链条运行的情况下手动润滑。
润滑不充足、润滑周期不规律都会导致链条和链接出现故障,以至于需要频繁更换链条。
SKF为您提供了全方位的油或脂润滑系统,用于润滑链条,有无空气均可。 定制系统由控制单元和特殊软件进行控制监测。

优势:
  • 减少因润滑任务导致的计划外生产停工,从而提高生产率
  • 减少链条磨损,增加输送机使用寿命
  • 全自动润滑过程,操作更安全
  • 减少摩擦、节约能源
  • 控制和减少润滑油消耗,更好地保护环境


应用:
  • 汽车工业: 喷漆和干燥窑、部件、总成、动力总成和整车运输。
  • 食品和饮料业: 干燥窑、烤箱、烤炉、消毒系统、屠宰场。
  • 其它: 自动扶梯、机场的行李处理、整合货运站等。

SKF RCM

SKF logo