SKF注油系统CLK

CLK系统 - 输送机滚子链条无气注油系统

CLK

SKF ChainLube无气注油系统CLK是一款可靠、使用方便的解决方案,达到食品安全级别,可精确、自动地为滚子链条注入润滑油。
该系统包含一个中央单元,可在链条运行时向各链节摩擦点注入精确剂量的润滑剂。 控制单元可预设最佳的润滑时间。 无气喷嘴与链条不产生机械接触,从而最大程度地减少设备磨损和污垢的积累。 系统主要部件具有耐腐蚀性,适用于各种温度。
所有这些特征使该解决方案能够满足食品饮料行业的各种特定要求。

优点

  • 防止异物入侵,从而帮助生产商遵循HACCP*流程,生产出安全的食品
  • 消除计划外停工,从而提高生产力
  • 减少链条磨损、延长使用寿命
  • 通过减小摩擦来减少能源消耗

应用场合

  • 食品和饮料行业: 干燥窑、烤箱、烤炉、消毒系统、屠宰场。
  • 汽车工业: 喷漆和干燥窑、部件、总成、动力总成和整车运输。

相关文件

SKF logo