SKF油脂注入系统

产品图片 GVP-18 mai_mini
SKF润滑脂注入系统GVP型用于润滑带润滑脂喷嘴的输送机链条。 当链条运行时,润滑工序自动完成。 不会影响生产速度。
润滑剂通过压力直接加注到链条销和/或滚子中。 可调整加注的润滑剂量。 由于其带有销或滚子,因此不受润滑剂粘度和任何背压的影响。
输送机链条的类型和工况各不相同。 因此,GVP单元是用户和SKF之间紧密合作的产物,包括开发、安装以及用户和SKF一起调试。

优点
  • 减少输送机停机时间,从而减少人员维护
  • 延长链条使用寿命
  • 由于其铝质外框,非常易于安装
  • 减少过多消耗润滑剂带来的环境污染,
  • 可控的注入频率,
  • 可编程控制和监测单元AEP2-GV带来的全自动润滑周期
  • 通过SKF VisioLub软件在润滑工序期间分析链条的状态

相关文件

SKF logo