用于链式输送机的SKF注油系统

UC-DES-0517
UC-DES-0517

系统描述:

用于链式输送机的SKF注油系统可在不与链条发生直接机械接触的情况下,将润滑剂送至润滑点。 当润滑油达到润滑点时,润滑油通过毛细管作用渗透链条的不同组成部分。 摩擦点之间形成润滑膜,从而降低温度并减少磨损。 由于它还能够防止灰尘和微粒穿透工件,因此提供了一个额外的防腐蚀和防污染保护。

SKF注油系统通常包含一个活多个电磁泵、一个润滑油储液箱和一个控制单元。 链条在运行时进行润滑。

为了获得最佳润滑效果,只需在链条的润滑点上添加非常少量的润滑油。 有一个接触开关用于检测链条、滚子或链环的准确位置,以帮助确定所需注入的润滑油油量。


优势:

SKF注油系统:
  • 延长链条的机械使用寿命并增强其可靠性。
  • 减少手动维护的任务数,从而改善操作安全性。 
  • 最小化摩擦和链条磨损,从而减少维护和维修的需要。 


应用:
  • 汽车工业: 喷漆和干燥窑、部件、总成、动力总成和整车运输。
  • 饮食业: 干燥窑、烤箱、烤炉、消毒系统、屠宰场。
  • 其它: 自动扶梯、机场的行李处理、整合货运站等。

相关文件

SKF logo