SKF输送机用干式润滑系统

装瓶厂使用的平顶输送链需要不断的润滑,以防止在堆积区的包装和链条之间出现高摩擦。 典型的解决方案是采用大量水和可溶性润滑剂混合物,但是这样可能由于地板湿滑造成操作人员事故,而微生物生长和湿度也可能导致包装质量问题。 潮湿的环境会引起腐蚀,产生零件更换成本,并降低生产线效率。

SKF SKF干式润滑系统 省去了喷淋数千升水和可溶性润滑剂的需要。 这一灵活的全自动系统将少量 SKF 干膜润滑剂 (NSF H1认证)其在输送链和导轨上。 所以,它可以使地板保持干燥,润滑剂消耗减至最低水平,不再产生废水,包装上无湿气而且不会产生腐蚀。

SKF 干式润滑系统的目标是在正确的摩擦点(链条表面或导轨)上自动精准地施以适量润滑,润滑剂来自中央装置,该装置能根据生产工艺为多达200个润滑点提供润滑剂。


优势:
  • 节省大量的水和可溶润滑剂,从而降低成本。
  • 降低了滑倒风险,提高了操作人员的安全性
  • 避免微生物生长,降低产品污染风险
  • 提高生产线效率

应用场合:

采用PET、纸盒或罐头包装的水和软饮料以及乳品装瓶厂的输送机
SKF logo