SKF用于大型开式齿轮的润滑脂喷雾系统

OG-1-04
OG-1-04
经验表明,即使精确定位齿轮,也只有50%到60%的初始部位可以承受载荷。 这是因为粗糙和表面变形所致。 因此,对于无故障运行齿轮驱动来说,润滑十分必要。

SKF润滑脂喷雾解决方案是一个可以自动向轮齿喷润滑剂的润滑系统。 这个系统包括在用户的润滑剂桶上装备气动泵。 泵为定位于需要润滑齿轮上的分配装置提供驱动力。 安装于这些装置上的递进式分配器用来引导润滑剂进入喷雾器。 一个气控装置可同时控制气动泵的进气量和润滑剂喷雾嘴的进气量。

优势:
  • 喷雾可以覆盖齿轮表面并形成一层同质的适应齿轮需要的厚油膜。
  • SKF润滑脂喷雾系统自动提供连续或循环润滑的可能性。
  • 用户可根据需求调节润滑周期,例如提高生产率或者温度变化等需求。
  • 系统为达到最佳操作配有监测和安全装置

应用:

材料转换工业、采矿业、水泥、炼钢、化肥厂、垃圾焚烧和复合材料厂等需要大型齿轮驱动的行业

SKF logo