微量润滑系统

SKF LubriLean

SKF LubriLean MQL
SKF LubriLean MQL
系统说明:

微量润滑系统旨当涉及切削或无切削操作时,给刀具和工件之间的活动区域输送微量润滑剂。 小滴油通过压缩空气形成油雾喷射到刀具和工件之间实现润滑。 微量润滑(MQL)可以从两个方向分别向刀具和工件供给润滑剂,内部或外部:
  • SKF LubriLean,内部 MQL
    采用内部润滑方法时,将压缩空气或者油喷雾通过心轴、刀架、刀具直接输送到刀具和工件之间的润滑点。
  • SKF LubriLean,外部 MQL:
    采用外部润滑方法时,油喷雾从外部经喷嘴供给到润滑点上。 有了正确的专业知识,不能用内部MQL法进给润滑剂的机床可升级使用SKF LubriLean外部方法进行油进给。

应用:

SKF LubriLean系列机床应用包括磨、铣、削、钻、镗、铸等应用。

微量润滑系统的部件

SKF logo