多点自动润滑器

对多个润滑点进行可靠润滑

多点自动润滑器 TLMP 系列

SKF 多点自动润滑器 TLMP 系列可用于多个润滑点的可靠润滑。 本自动润滑系统坚固耐用,提供完整的解决方案包,包括润滑剂、所需的管路和各种接头。 TLMP 系列设计旨在为1至18的润滑点提供润滑,具有可插拔式输出点,其自带 LED 与键盘使得安装和编程变得简单。

TLMP 系列的优势

  • 易于安装和编程
  • 完整的套件
  • 适合 1 到 18 个润滑点
  • 低液位和故障报警;可远程通知
  • 通过断开电源可与设备联锁控制
  • 提供不同电压版本
  • 针对工业应用以及农用、工程机械

TLMP 系列产品视频

产品详情

该多功能润滑器具有近1L的容量,配备搅拌桨可防止润滑脂析油,使其适合更多种类的润滑油。 TLMP 系列有很高的 IP 防护等级,非常耐用、耐振动、能承受设备冲洗并防止污染进入。 另外,可与设备进行联锁控制,暂停润滑。
Multi point lubricator TLMP series features
  1. 耐用的金属座体,使用寿命长
  2. 注油嘴
  3. 有 LED 显示屏,可实现简易编程
  4. 报警指示:当前油箱为空或者出口被堵塞
  5. 避免大气颗粒导致润滑脂污染的过滤器
  6. 搅拌桨可防止润滑脂析油
  7. 泵最大运行压力:120 bar(1 740 psi)
  8. 分配阀,可以灵活地使用1至8个润滑点
  9. 循环控制传感器确保润滑剂传送到正确的润滑点

目录

TLMP 系列有以下配件
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×
1 ×1 ×泵单元的安装材料
2 ×2 ×电气连接器
20 m(65 ft)50 m(164 ft)塑料管线,尼龙,6 x 1.5 mm
8 ×18 ×用于该应用的直通管接头 G 1/8
8 ×18 ×管线接头塞
7 ×17 ×出口密封塞
  • 技术参数
    技术参数
    DesignationTLMP 1008 / TLMP 1018
    润滑出口数目
    TLMP 1008
    1018 TLMP

    1–8
    1–18
    适用的润滑脂稠度NLGI 2, 3
    最大压强120 bar(1 740 psi)
    到润滑点的最大距离长度5 m(16 ft)
    配送速率每个输出口 0.1 - 40 cm³/天(0.003 -1.35 US fl. oz/天)
    输出泵单元约 约 0.2 cm³(每周期)
    1.7 cm3(每分钟)
    油箱尺寸1 升
    可用的油箱容积约 0.5–0.9 升(17–30 US fl.oz)
    填充通过液压润滑配件 R1/4
    安装位置垂直(最大偏差 ±5°)
    电源接头EN 175301-803 DIN 43650/A
    报警供油管堵塞,油耗尽
    内部和外部
    外部联锁控制通过断开电源
    环境温度–25 至 +70 °C(–13 至 +160 °F)
    防护等级IP 67
    润滑管线
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 m(65 ft),6 x 1.5 mm,尼龙
    50 m(164 ft),6 x 1.5 mm,尼龙
    重量约 6 kg(13 lb)
    订购具体包含 8 个出口
    TLMP 1008/24DC
    TLMP 1008/120V
    TLMP 1008/230V

    24 V DC(–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz(±10%)
    230 V AC 50 Hz(±10%)
    订购具体包含 18 个出口
    TLMP 1018/24DC
    TLMP 1018/120V
    TLMP 1018/230V

    24 V DC(–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz(±10%)
    230 V AC 50 Hz(±10%)
  • 附件
  • 备件
SKF logo