多点自动润滑器 LAGD 400

使多点润滑变得简单

SKF多点自动润滑器LAGD 400
润滑轴承时使用正确类型和恰当用量的润滑脂,是保证设备无故障运转的重要因素。 研究表明,在提前失效的轴承中,有36%是因润滑不当而造成的。 特别是对多个润滑点的安装独立的润滑器,既需要耗费大量时间有成本高昂。 LAGD 400集中自动润滑器是当今市场上常见的多点润滑脂润滑中最方便使用和最具有成本效益的自动润滑设备。 其紧凑的设计,结合精确的电子控制,使它成为延长轴承使用寿命、提高机器开机率的一种优良的手段。

作为一种可自行安装和设置的润滑系统,SKF MultiPoint 多点自动润滑器的安装不需要高成本的润滑服务公司的协助和专门培训,用户可以自行安装。 使用补充润滑计算软件SKF DialSet,一旦针对具体的应用设置好正确的润滑脂配送速度,LAGD 400就可以自动地同时对最多八个润滑点进行润滑,防止润滑过度和润滑不足。 透明的润滑脂塑料容器便于目检,当容器里的润滑脂用完时,将会发出电子报警信号。
  • 可自行安装和设置的集中润滑系统
  • 最多 8 条供油管
  • 使用简单
  • SKF DialSetLubeSelect软件可计算给定时间内,SKF润滑脂的需求量。
  • 长供油管(最长5m/16 ft)
  • 电子设置,显示控制参数
  • 在供油管堵塞和润滑脂流完时有报警功能
  • 可与设备联锁控制(即润滑器只在机器运行时才工作)
  • 高压供油能力(40 bar / 600 psi)
  • 经测试证明:适用于SKF所有润滑脂
  • 使用标准的SKF润滑脂筒(420 ml)
  • 随时准备就绪,包括所有附件
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    LAGD 400
    组件
    8个输出口润滑器

    20 m长油管

    用于润滑点的快速接头

    2个Y型接头

    LGMT 2/0.4润滑脂筒
    供油管数量
    1 - 8
    最大压强
    40 bar(600 psi)
    适用油脂
    NLGI稠度1、2和3
    供油管最大长度
    5 m
    环境温度
    0-50 ℃ (32 - 120 °F)
    驱动装置
    机电式
    数量
    每个输出口大致 0.1-10 cm³/天((0.003 - 0.35 美制液量盎司/天)
    0.6-65 g/周 (0.02 -2.3 盎司/周)
    电源
    110-240V交流电,50-60Hz或24V直流电
    报警
    供油管堵塞,油耗尽;内部和外部
    外部联锁控制
    外部继电联锁
    IP等级
    54
    润滑管线
    20 m (65 ft),尼龙,6 x 1.5 mm
    (1/4 x 0.06 in.)
    连接螺纹
    G 1/4
    高度
    510 mm (20 in.)
  • 附件
  • 备件

相关文件

SKF logo