多点自动润滑器LAGD 1000系列

可对多达20个润滑点提供集中润滑

SKF多点自动润滑器LAGD 1000系列
SKF MultiPoint多点自动润滑器LAGD 1000是为轴承和机器提供可靠润滑方案的集中润滑系统。 LAGD 1000使用高压泵和主动配送器,可向6-20个润滑点提供润滑。 系统包括了各种必需的零件,成套向客户提供。
  • 适用于稠度从NLGI 000到NLGI 2的各种润滑剂,可以灵活选择各种类型的润滑剂
  • 坚固耐用的设计,IP65防水防尘等级,可用于绝大多数工业环境
  • 透明的油槽,便于目检监控润滑脂的水平
  • 主动配送器,确保同样准确的润滑脂配送到每一个润滑点
  • 1升(33.8 US fl. oz)容量的油槽,可补充润滑脂,延长补充润滑脂的周期
  • 功能强大的编程选择,提高了现场应用的灵活性
  • 油槽空时报警,降低了机器润滑不足发生故障的风险
  • 宽温应用,可长年用于各种恶劣操作环境
  • 周期切换功能以提醒使用者注意被堵塞的油路,及时排除故障
  • SKF DialSet或LubeSelect软件可计算给定时间内,SKF润滑脂的需求量。
订货号
电压(V)润滑点
数量:
订货号
DC: 24V DC10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
AC: 115-240 AC10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20

技术参数和附件

  • LAGD 1000/DC
    技术参数
    订货号
    LAGD 1000/DC...
    最大气压
    150巴(2175 psi)
    允许运行温度
    –25至75 °C(–13至167 °F)
    出油管数量
    10 至 20
    油管最大长度
    6 m (19.7 ft)
    油管
    6 x 1.25 mm(0.05 in.)
    泵的输出流量
    2 cm³/min(0.122 in.³/min)
    油槽容量
    1升(33.8 US fl. oz)
    润滑脂
    最高NLGI 2 级
    流量压力 < 700 mbar
    重量
    3,7 kg (8.2 lbs)
    系统保护
    IP65
    电气参数

    电源连接
    DIN EN 175 301-803,电源插头已提供
    额定电压
    24V DC
    功率消耗
    n/a
    电池类型
    n/a
    20 °C(68 °F)时输入电源
    0.5 A
  • LAGD 1000/AC
  • 附件
SKF logo