多线润滑系统

SKF MultiFlex专为润滑油、半流质润滑脂以及油脂硬度从NLGI 000到3级别的硬油脂设计

SKF MultiFlex多路润滑系统
SKF MultiFlex多路润滑系统
系统描述:

多出口泵无需使用额外的计量阀即可直接为润滑点供应润滑剂。 因此,每个润滑点都有自己的泵送元件。 该系统设计简单、准确和可靠。 SKF MultiFlex系统包括种类繁多的多出口泵,其出口数量从1至32个不等,并能承受高达4000bar的系统压力。

应用:

SKF MultiFlex系统专为自动补充润滑以及小循环油系统设计,应用范围包括机床、石油天然气,以及重工业等多个领域。

多线润滑系统概述

  • 优势和应用
    • 坚固
      经设计用于 24 小时全天候运行的耐用泵系列
    • 简单
      大部分情况下,无需使用电气周期计时器便可进行持续润滑
    • 具有多种功能
      选择单独的泵元件特性和储罐尺寸
    • 精确
      设定泵送元件所需的冲程量
    • 多线润滑油系统:
      • 由于采用特殊设计,活塞间隙小,因此粘度范围涵盖广泛
      • 真空泵、压缩机(所有类型)和超级压缩机行业
      • 用于阀门和气缸套筒润滑的内燃机
      • 橡胶混合机械,用于供应重要的增塑剂油
      • 符合油气行业的 ATEX 和 API 标准
    • 多线脂润滑系统:
      • 由于使用内置式搅拌器且粘度范围广,因此无需使用加热器
      • 建筑和采矿机械
      • 隧道掘进机械
      • 锻造、挠曲、成形和切割压力机
      • 破碎机、起重机和输送机
      • 泵和压缩机
      • 橡胶混合机械
      • 水泵和泥浆泵

  • 油泵
  • 监测装置
  • 控制单元
SKF logo