油气润滑系统

SKF润滑油+空气

SKF 油气润滑系统
SKF 油气润滑系统
系统描述:

采用润滑剂+空气润滑时,通过泵和分配器容积计量的适量润滑剂被管道中持续的气流分开,并沿着压缩空气气流方向在管道中输送。 润滑油在混合点(混合阀)上以脉冲方式进给到气流中。 润滑油以滴状离开出油口喷嘴后,产生几乎连续的油流量,并在互不接触的情况给滚动轴承进给润滑油。 这意味着轴承座受到轻微的超量压力,使灰尘离开这些敏感的轴承。 输送气流几乎完全带走轴承上的润滑油。 应用这一理念,不仅无油雾产生,而且还有益环保。

SKF 润滑油+空气润滑系统可以根据需求定制,并运用领先的油纹传感技术。

应用:

SKF 润滑油+空气润滑系统主要为钢铁工业中机床心轴的高速轴承、链条以及特殊应用而设计。

润滑系统组件

SKF logo