自动润滑器附件

范围齐全的SKF单点自动润滑器
订货详情
订货号
描述
适合与以下产品一起使用:
接头LAGD
系列
TLSD
系列
TLMR
系列
LAPA 45
45°角接头
LAPA 90
90°角接头
LAPE 35
延长管35 mm
LAPE 50
延长管50 mm
LAPF F1/4
内螺纹管接头G1/4
 
LAPF M 1/4
外螺纹管接头G1/4
 
LAPF M 1/4S
外螺纹管接头 G1/4
适用于 6x4 管
  
LAPF M 1/4SW超强外螺纹管接头
G1/4
LAPF M 1/8
外螺纹管接头G1/8
 
LAPF M 1/8S
外螺纹管接头 G1/8
适用于 6x4 管
  
LAPF M 3/8
外螺纹管接头G3/8
 
LAPG 1/4
润滑脂螺纹转接头G1/4
LAPM 2
Y型接头
LAPN 1/8
转接头G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
转接头G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
转接头G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
转接头G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
转接头G1/4 – G3/8
LAPN 6
转接头G1/4 – M6
LAPN 8
转接头G1/4 - M8
LAPN 8x1
转接头G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
转接头G1/4 - M10
LAPN 10x1
转接头G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
转接头G1/4 – M12
LAPN 12x1.5
转接头G1/4 – M12x1.5
单向阀 (用于油润滑)   
LAPV 1/4
单向阀G1/4
LAPV 1/8
单向阀G1/8
润滑刷(用于油润滑)   
LAPB 3x4E1
润滑刷30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
润滑刷30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
润滑刷30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
升降机导轨润滑刷, 间距5-16 mm
 
柔性管线   
LAPT 1000
柔性管,长 1 000mm,
8 × 6 mm
 
LAPT 1000S
柔性管,长 1 000mm,
6 × 4 mm
  
LAPT 1000SW特强柔性管,
长 1 000 mm,8 × 6 mm
LAPT 5000
柔性管,长 5 000mm,
8 × 6 mm
 
LAPT 5000S
柔性管,长 5 000mm,
6 × 4 mm
  
LAPT 5000SW特强柔性管,
长 5 000 mm,8 × 6 mm
安装和保护装置,
和附件
   
LAPC 13支架
  
LAPC 50
夹具
  
LAPC 63
夹具
  
LAPP 4
保护座
  
LAPP 6
防护盖
  
TLMR 201-1TLMR 201 用M12电缆插头  
TLSD 1-BATC
TLSD 125/250锂电池组
  
SKF logo