机电驱动单点自动润滑剂配送器

自动润滑剂配送器TLMR系列

SKF自动润滑剂配送器TLMR系列——机电驱动单点自动润滑器
采用专用支架,安装方便
采用专用支架,安装方便
润滑脂筒易于更换
润滑脂筒易于更换
SKF自动润滑剂配送器是一款单点自动润滑器,设计用于向单个润滑点提供润滑脂。 该款润滑器采用30巴的相对高压,适于长距离润滑,即使很难到达的不安全润滑位置,亦能应付自如。 TLMR系列润滑器适用温度范围广、设计坚固耐用,适于各种温度和振动水平下的运行工况。
  • 填充高品质SKF润滑脂
  • 配送速度与温度无关
  • 在整个配送期内,最大挤出压强达30巴
  • 可设置配送速度
  • 共有两中型号: TLMR 101 电池供电款(标准 AA 型锂电池)和 TLMR 201 12-24 V 直流供电款
  • 可配两种规格的不可重复充填的润滑脂筒: 120ml装和380ml装
  • 易于安装和使用
  • 高防水防尘性能(IP=67)
  • 各种 附件

典型应用
  • 远距离安装,适于危险受限位置的润滑
  • 需要高润滑剂用量的应用
  • 振动水平高的应用
  • 由于卓越的防水防尘性能(IP=67),TLMR 适于一般的机械应用及食品加工机械
  • 由于高温性能优异,TLMR 适于发动机舱和热风机等应用
  • 由于低温性能优异,TLMR 也适于风力发电应用

SKF DialSet软件有助于计算出正确的配送速度。

SKF自动润滑剂配送器可用的润滑脂筒

订购详情

成套
订货号TLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
TLMR 101TLMR 201
润滑剂LGWA 2LGWA 2
说明重载、极压、宽温轴承润滑脂重载、极压、宽温轴承润滑脂
产品电池供电的成套润滑器12-24V直流供电的成套润滑器
TLMR 101补充装(润滑脂筒和电池)
润滑剂说明产品订货号
LGWA 2重载、极压、宽温
轴承润滑脂
120ml补充装
380ml补充装
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2带固体润滑剂的超高粘度
轴承润滑脂 

380ml补充装

LGEV 2/MR380B
LGHB 2重载、高温、高粘度
轴承润滑脂

380 ml补充装
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2高性能、高温
轴承润滑脂

380ml补充装

LGHP 2/MR380B
LGFP 2经NSF H1认证的食品级
轴承润滑脂
120ml补充装
380ml补充装
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1极压、低温
轴承润滑脂
380ml补充装LGWM 1/MR380B
LGWM 2重载、宽温
轴承润滑脂
380ml补充装
LGWM 2/MR380B
LGEP 2极压轴承润滑脂380 ml补充装LGEP 2/MR380B
LGMT 3工业和汽车通用润滑脂380 ml补充装LGMT 3/MR380B
TLMR 201润滑脂筒
润滑剂说明产品订货号
LGWA 2重载、极压、宽温
轴承润滑脂
120ml筒
380ml筒
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2带固体润滑剂的超高粘度
轴承润滑脂 

380 ml筒

LGEV 2/MR380
LGHB 2重载、高温、高粘度
轴承润滑脂

380 ml筒
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2高性能、高温
轴承润滑脂

380 ml筒

LGHP 2/MR380
LGFP 2经NSF H1认证的食品级
轴承润滑脂
120ml筒
380ml筒
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1极压、低温
轴承润滑脂
380 ml筒LGWM 1/MR380
LGWM 2重载、宽温
轴承润滑脂
380 ml筒LGWM 2/MR380
LGEP 2极压轴承润滑脂380 ml筒LGEP 2/MR380
LGMT 3工业和汽车通用润滑脂380 ml筒LGMT 3/MR380
TLMR驱动泵
订货号说明
TLMR 101电池供电的润滑器
TLMR 20112-24V直流供电的润滑器
  • 技术参数
    技术参数
    润滑脂容量120120ml(4.1 fl. oz US)
     380380 ml (12.8 fl. oz US)
    流空时间 用户可调节: 1、2、3、6、9、12、18、24月或清空
    最低设置120每天0.16ml(0.005fl. oz US)
     380每天0.5 ml(0.016 fl. oz US)
    最高设置120每天3,9 ml(0.13 fl. oz US)
     380每天12,5 ml(0.42 fl. oz US)
    清空 每小时31ml(1 fl. oz US)
    环境温度范围 -25°C至70°C(-13°F至158°F)
    最高工作压力 30 bar(435 psi)
    驱动装置 机电式
    连接螺纹 内螺纹G 1/4
    最大供油管长度 长达5m(16 ft)*
    LED状态指示 正常(每8秒闪烁一次,绿色)
    接近用完(每8秒闪烁一次,红色和绿色)
    故障(每8秒闪烁一次,红色)
    防护等级DIN EN 60529 IP67
    防护等级DIN 40 050 Teil 9 IP 6k9k
    TLMR 101电池 4 AA锂电池
    TLMR 201电源 12-24 V直流
    尺寸 见说明书
    处置  
    工业废物 EU代码
    油罐 15 01 10
    电池组  16 06 05
    *最大供油管长度取决于环境温度、润滑脂类型和应用产生的反压。
  • 附件
  • 备件
SKF logo