机电驱动单点自动润滑器

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24单点自动润滑器TLSD系列
当在变化温度的环境下工作、或特殊工况需要远距离安装时(如振动、受限空间或危险环境),SKF TLSD系列是最佳的选择。
  • 预装专为轴承应用而特别开发的SKF润滑剂
  • 配送速度与温度无关。
  • 在整个配送阶段,最大挤出压强为5巴。
  • 可通过设置选择不同的配送速度。
  • 透明的油罐便于目检。
  • 红-黄-绿LED灯指示润滑器的状态。
  • 补充装包括电池块。
  • 特殊的电池组能够用于寒冷的工作条件。
  • 提供支撑法兰,加强稳固性。
  • 可用于直接或远距离安装。
  • 各种附件
典型应用
  • 要求极高可靠性和额外监控的关键应用。
  • 受限和危险位置的应用。
  • 需要大量润滑剂的应用。

SKF DialSet软件有助于计算出正确的配送速度。

SKF SYSTEM 24 TLSD系列
SKF SYSTEM 24 TLSD系列
A. 透明盖确保肉眼查看润滑设置的方便性。

B. 润滑剂配送时间可以设置为1、2、3、4、6、8、9、10 和12 个月。

C. 相同的驱动单元可以使用两种规格的润滑脂筒,只需调节 125/250 ml 开关即可。

D. 因为润滑器的两边都有LED灯,所以从各个角度都可以看到它。 LED灯不同颜色的意义如下:
– 绿光: 润滑器工作正常。
– 黄光: 润滑器仍在工作,但是很快需要做相同的动作。 黄灯起到预警作用。
– 红光: 润滑器停止工作。


带125 ml补充装的全套装 - 图1
带250 ml补充装的全套装 - 图2
订购详情 - 全套


润滑脂
说明全套 125 ml全套 250 ml
LGWA 2
重载、极压、宽温
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
带固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
重载、高温、高粘度
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
高性能、高温
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
食品级、通过NSF H1认证
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
链条油


LHMT 68
中温链条油
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
订购详情 - 补充装


润滑脂
说明125 ml补充装
250 ml补充装
LGWA 2
通用极压润滑脂
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
重载、低速
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
高温、重载、滑动轴承
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
高性能聚脲基
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2食品加工行业
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
重载、宽温
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
链条油


LHMT 68
中温链条油
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
高温链条油
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
食品级、通过NSF H1认证链条油
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • 技术参数
    技术参数
    订货号TLSD 125和TLSD 250
    润滑脂容量
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125ml(4.2 US fl. oz)
    250ml(8.5 US fl. oz)
    流空时间用户可调节: 1、2、3、4、6、8、9、10和12个月
    润滑脂最低送出量
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    每天0.3ml(0.01 US fl. oz)
    每天0.7ml(0.02 US fl. oz)
    润滑脂最高送出量
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    每天4.1毫升(0.13盎司)
    每天8.3毫升(0.28盎司)
    环境温度范围
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    0至50°C(30至120°F)
    –10至+50°C(15至120°F)
    最高工作压力5 bar(75 psi)
    驱动装置机电式
    连接螺纹G1/4
    最大供油管长度:
    - 润滑脂
    - 润滑油
    长达3m(10 ft)1
    长达5 m(16 ft)
    LED状态指示
    – 绿光(每30秒)
    – 黄光(每30秒)
    – 黄光(每5秒)
    – 红光(每5秒)
    – 红光(每2秒)
    OK
    预警,电量低
    预警,反压高
    警告,因故障停止工作
    警告,润滑脂筒空
    组装后润滑器的防护等级IP 65
    电池组
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    4.5 V 2.7 Ah/碱锰电池
    4.5 V 2.9 Ah/锂-二硫化铁电池
    建议保存温度20 °C(70 °F)
    润滑器仓储年限3年2)
    (LGFP 2和润滑油类为2年)
    总重量(包括成套组件)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635g(22.5 oz)
    800g(28.2 oz)
    1)最大进油管长度和环境温度、润滑脂类型和应用产生的反压无关。
    2)自生产日期起最多有3年仓储寿命,生产日期印于油罐侧面。 油罐和电池组在生产日期后3年内激活可以启用12个月设置。
  • 附件
  • 备件

相关文件

SKF logo