电梯润滑套件

降低振动水平、减少维护量

电梯润滑套件

电梯导轨润滑不足会导致振动, 进而产生噪声,导致停机、中断运行、增加维护成本。 传统的电梯润滑方案不太精确,容易造成润滑过度或润滑不足, 进而导致润滑油泄漏或飞溅在电梯安全窗上或者在电梯底坑形成油池。

相对于利用油箱和毛细管系统的传统润滑方案,SKF SYSTEM 24电梯润滑系统是一种更好的替代方案。 该润滑方案适用于居民楼、办公楼、医院、酒店、大型商场以及地铁。

  • 通过适当润滑减少了磨损,降低了噪声以及振动水平;
  • 减少了计划或非计划停机时间,降低了维护需求;
  • 提高了电梯安全窗、玻璃以及底坑的清洁度;
  • 安全、环保-无漏油且易于回收利用。
SKF SYSTEM 24电梯润滑系统
时间设置
安装之后,系统即可分配润滑剂,以满足不同应用的特定需求,润滑周期为1-12个月不等。 可通过在维护时查看导轨上油膜的状态来确定最佳的润滑周期。 高污染、高温以及电梯利用率较高的环境下的预计排空时间为3-6个月。 正常情况下的预计排空时间为6-12个月。
订货详情
型号目录
LAPB 5/2K5 mm电梯导轨的润滑套件
两个带5 mm毛毡的刷握
两个润滑器 LAGD 125/HMT68
两个安装支架
50 ml (1.7 fl oz US) 油瓶
LAPB 9/2K9 mm电梯导轨的润滑套件
两个带9 mm毛毡的刷握
两个润滑器 LAGD 125/HMT68
两个安装支架
50 ml (1.7 fl oz US) 油瓶
LAPB 16/2K16 mm电梯导轨的润滑套件
两个带16 mm毛毡的刷握
两个润滑器 LAGD 125/HMT68
两个安装支架
50 ml (1.7 fl oz US) 油瓶
LAPB 5-16/2K5 mm、9 mm或16 mm电梯导轨的润滑套件
两个带5 mm、9 mm或16 mm毛毡的刷握
两个润滑器 LAGD 125/HMT68
两个安装支架
50 ml (1.7 fl oz US) 油瓶
LAPB 5-16E1电梯毛刷:
1个带5 mm、9 mm或16 mm毛毡的刷握
LAGD 125/HMT68润滑器:
1个注有125 ml(4.2 fl oz US)润滑油的润滑器。
技术参数
导轨深度20 mm (0,8 in)
导轨宽度5 mm (0,2 in)、9 mm (0,35 in) 或16 mm (0,5 in)
温度-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
最大速度2.5 m/s
时间设置1-12个月不等
SKF logo