气体驱动单点自动润滑器

SKF SYSTEM 24

该润滑器开箱即可直接使用,可预填充多种SKF高性能润滑脂。 不需要专门的工具就可激活,时间设置十分方便,并可精确地调节润滑脂的流量。
  • 润滑时间1-12个月可调节
  • 可根据需要停止润滑或重新设置润滑时间
  • 润滑器防爆等级: ATEX认证用于0区
  • 透明的油罐,便于目检润滑剂用量
  • 尺寸紧凑,可用于狭小空间
  • 可预装润滑脂和链条油
  • SKF DialSet软件有助于计算出正确的配送速度
  • 各种附件

产品演示短片

典型应用

气体驱动单点自动润滑器LAGD系列
  • 受限制和危险场所的应用
  • 轴承座润滑
  • 电机
  • 风机和泵
  • 传送带
  • 起重机;
  • 链条(可预装链条油)
  • 电梯和自动扶梯(可预装链条油)


图片

  1. 125ml和60ml装(图1)
  2. 最佳表盘可读性和免工具设置(图2
  3. SKF SYSTEM 24气体驱动单点自动润滑器系列(图3
订货详情
润滑脂
说明
60 ml装
125ml装
LGWA 2
通用极压
润滑脂
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
重载、
低速
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
可生物降解

LAGD 125/GB2
LGHB 2
高温、
重载、<
滑动轴承
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
高性能
聚脲基
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2食品加工
工业

LAGD 125/FP2
LGWM 2
重载、
宽温

LAGD 125/WM2
链条油



LHMT 68
中温
润滑油
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
高温
润滑油

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
食品级、NSF H1
认证链条油

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
食品级、NSF H1
认证链条油

LAGD 125/ FFM80*
LFFT 220
食品级、NSF H1
认证链条油

LAGD 125/FFT22*
空罐装
仅适用于填充润滑油
LAGD 60/U*

空罐装
仅适用于填充润滑油
LAGD 125/U*

*标配单向阀

  • 技术参数

    技术参数
    订货号
    LAGD 60和LAGD 125
    油脂容量
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60ml(2 US fl. oz)
    125ml(4.2 US fl. oz)
    排空时间
    可调节,1-12个月
    环境温度范围
    -20至+60 °C(-5至+140 °F)
    最大工作压强
    5巴(75 psi)(启动时)
    驱动装置
    气光电池产生惰性气体
    连接螺纹
    R1/4
    最大供油管长度:
    - 润滑脂
    - 润滑油

    300 mm (11.8 in.)
    1 500 mm (59.1 in.)
    本质安全认证
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    EC检验证书
    Kema 07ATEX0132 X
    防护等级
    IP 68
    建议保存温度
    20 °C(70 °F)
    润滑器仓储年限
    2年
    重量
    LAGD 125约200g(7.1 oz)
    LAGD 60约130g(4.6 oz)
    包括润滑剂

    注: 为达到最佳使用效果,内装LGHP 2润滑脂的SKF SYSTEM 24 LAGD单点自动润滑器,工作环境温度不能超过40°C(105°F),或时间设置不超过6个月。

  • 附件
SKF logo