单点自动润滑器

SKF 有各种单点自动润滑器,这种润滑器内注有 SKF 润滑脂,可以定期提供少量的清洁润滑剂,从而提高了轴承性能。 使用自动润滑器的主要好处在于能够提高员工的安全性、机器的可靠性并可以优化维护操作。 SKF SYSTEM 24 润滑器适合各种应用,通常用于泵、电机、风扇、鼓风机、传送带和链条等。 通过对它们的调整,可以确保适量的润滑剂在预定的时间内被分配到了润滑点。 与传统的手动润滑方法相比,自动润滑器对润滑剂的供给量有更精确的控制。 根据应用情况,为达到最佳灵活性,以下三种系列可供选择:

SKF SYSTEM 24 - 气体驱动单点自动润滑器
SKF SYSTEM 24 LAGD 系列
LAGD 属气体驱动单点润滑器。 适于安装在空间有限的危险环境中。 该款一次性润滑器运行压力为 5 巴,运行温度为 -20 °C 到 60 °C,对于希望改善人工润滑的客户而言,是一款成本高效的解决方案。 LAGD油脂容量有60毫升和125毫升两种,排空周期可达12个月。
SKF SYSTEM 24 机电驱动单点自动润滑器 TLSD
SKF SYSTEM 24 TLSD 系列
TLSD 是一款机电驱动单点润滑器,配送速度与温度无关,适于直接远程安装在轴承座上。 该款润滑器的连续运行压力为 5 巴,运行温度范围为 -10 °C 到 50 °C。 TLSD 可按 12 个月运行设置,其套筒规格有 125 毫升和 250 毫升两种。
SKF 自动润滑器配送器 — TLMR 系列
SKF 自动润滑剂配送器 TLMR 系列
该款润滑器采用30巴的相对高压,适于长距离润滑,即使很难到达的不安全润滑位置,亦能应付自如。 TLMR系列润滑器适用温度范围广、设计坚固耐用,适于各种温度和振动水平下的运行工况。 TLMR 润滑器运行温度范围宽(-25 °C 到 75 °C),运行设置长达 24 个月。 可配备 120 毫升和 380 毫升两种规格的套筒。
应用场合:
非常适合以下润滑点:
  • 频繁的再润滑需求费时费力 
  • 再润滑时需要将机器停机
  • 由于检修困难而造成的安全隐患

SKF 单点自动润滑器

SKF logo