单手操作润滑脂枪

单手装填润滑脂简便易行

SKF单手操作润滑脂枪LAGH 400
可用润滑脂装脂泵/润滑脂泵罐装润滑脂,也可用于标准的筒装润滑脂。 人体工程学设计、柔性软管、软管在垂直和水平方向上均可安装,使用方便。
  • 易于使用: 可单手操作
  • 可二次装填: 润滑脂加注嘴和排空阀设计,可用润滑脂填充泵或润滑脂泵补充润滑脂
  • 适用于重型应用: 最大工作压强为30 MPa
  • 每次打压泵送的润滑脂量为0.8 cm³(0.05 in³)
  • 柔性液压软管: 可弯曲、可垂直或水平地接到润滑脂加注枪上
  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    LAGH 400
    流量/泵压
    大约0.8 cm3(0.049 in.3
    长度
    370 mm (14.6 in.)
    重量
    1,5 kg(3.3 lb)
    最大压强30 MPa(4350 psi)
  • 附件
  • 备件

相关文件

SKF logo